Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Multi 9 OEM
M9XUP212 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

M9XUP212

M9XUP212 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
M9XUP212

Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A

Toon meer kenmerken
M9XUP212 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3606481192820
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Multi 9
    type product of component
    Combinatierail
    categorie toebehoren
    Aansluitingstoebehoren
    lines description
    2L
    Length in 18 mm modules
    12
    Complementair
    aantal kanalen
    6 2 L
    poles configuration for 1 way
    1 x 2P
    aansluitingssteek
    18 mm
    type connector
    Tand
    afstand tussen wegen
    36 mm
    isolatie
    Geïsoleerd
    product presentatie
    Niet snijdbaar
    Ie toegekende bedrijfstroom
    115 A bij 40 °C
    Ue toegekende bedrijfspanning
    480 V AC 50/60 Hz Ph/Ph
    277 V AC 50/60 Hz Ph/N
    Ui toegekende isolatiespanning
    1000 V AC 50/60 Hz conform aan UL 508
    installatiewijze
    Horizontaal
    montagezone
    Bovenzijde op tunnelaansluitklemmen
    stap van 9 mm
    24
    breedte
    216 mm
    kleur
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    bereik compatibiliteit
    Multi 9 C60BP
    Omgeving
    normen
    UL 508
    vuurbestendigheid
    960 °C ( 30 s ) conform aan IEC 60695-2-1
    pollutiegraad
    3
    IP beschermingsgraad
    IP20 with end-pieces and tooth covers
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands4
    • Engels3
    • Frans2
    • Italiaans2
    • Spaans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.7 MB
    Datum 11-3-20
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 624.8 KB
    Datum 1-6-16
    Bestanden in document
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.4 MB
    Datum 7-6-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9XUP212 : Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A
    Beschrijving
    Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9XUP212 : Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A
    Beschrijving
    Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    M9XUP212 : Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A
    Beschrijving
    Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 9-4-20
    Beschrijving
    Multi 9 - comb busbar - 2L - 18 mm pitch - 12 modules - 115A
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /