Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Acti 9 iEM3000
METSECT5CC005 EcoStruxure Schneider Electric

METSECT5CC005

METSECT5CC005 EcoStruxure Schneider Electric
METSECT5CC005

PowerLogic - Stroommeet transformator - Kabel Ø21 - In=50A/Isec=5A

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303431123414
  • 33,65 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    PowerLogic
    productnaam
    CT
    type product of component
    Stroomtransformator
    secundaire stroom
    5 A
    nauwkeurigheidsklasse
    Klasse 1 bij 1,25 VA
    Klasse 3 bij 1,5 VA
    In nominale stroom
    50 A
    Complementair
    type stroomtransformator
    Tropenvast voor kabel
    ratio stroomtransformator
    50/5
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    3 kA
    dynamische weerstandstroom
    2.5 Ith
    maximum safety factor
    5
    Ue toegekende bedrijfspanning
    < 720 V AC 50/60 Hz
    Ui nominale isolatiespanning
    3 kV
    installatiewijze
    Clip-on
    Met schroeven
    montagesteun
    Montageplaat
    DIN-rail
    breedte
    Buiten: 44 mm
    hoogte
    Buiten: 65 mm
    diepte
    Frame: 30 mm
    Totaal: 37 mm
    diameter
    21 mm
    netto gewicht
    0,19 kg
    Uimp nom. schokgolfspanning
    3 kV
    elektrische isolatieklasse
    Klasse B
    buitendiameter kabel
    21 mm
    dichting
    Met
    Omgeving
    normen
    VDE 0414
    IEC 61869-2
    product certificaten
    CE
    IP beschermingsgraad
    IP20
    relatieve vochtigheid
    0…95 %
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…60 °C
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    188 g
    Gewicht verpakking 2
    17,572 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands3
    • Engels7
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versie 8.6)
    Beschrijving
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 14.9 MB
    Datum 27-8-20
    Beschrijving
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 15.9 MB
    Datum 18-12-19
    PLSED310020EN Vigilohm Catalog (Web) (Versie 2.0)
    Beschrijving
    Vigilohm Catalog English Web Version
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 9.8 MB
    Datum 28-3-19
    Beschrijving
    Vigilohm Catalog English Web Version
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CC type CTs 3D Model Simplified (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    zip
    601.9 KB
    pdf
    756.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.3 MB
    Datum 1-10-13
    Bestanden in document
    zip
    601.9 KB
    pdf
    756.9 KB
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 96 KB
    Datum 19-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    METSECT5CC005 : METSECT5CC005_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    METSECT5CC005_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    METSECT5CC005_ROHS_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    METSECT5CC005 : METSECT5CC005_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    METSECT5CC005_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    METSECT5CC005_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Technische folder
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.5 MB
    Datum 5-2-20
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.