Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Spacial SF - Eindplaat railstel - Tot maximaal 630A

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480062971
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Spacial
    categorie toebehoren
    Rail accessoire
    type product of component
    Railkokerkap
    apparaattoepassing
    Multifunctioneel
    montagesteun
    630 A railsteun
    bereik compatibiliteit
    Spacial SF
    Spacial SFX
    Spacial SM
    kleur
    Grijs RAL 7035
    Complementair
    apparaatsamenstelling
    2 balksteunplaat 630 A
    Vaste elementen
    hoogte
    25 mm
    breedte
    40 mm
    diepte
    250 mm
    In nominale stroom
    630 A
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versie 2.0)
    Datum 5-10-17
    Grootte 349.6 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.