Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Actassi - Steunlegbord voor toetsenbord - 800mm

Toon meer kenmerken >
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Actassi
    type product of component
    Telescopische geperforeerde plank
    categorie toebehoren
    Steun toebehoren
    voorziene uitrusting
    Bevestigingselementen
    kleur
    Grijs (RAL 7035)
    Complementair
    bereik compatibiliteit
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    materiaal
    Plaatstaal
    montagezone
    Tussen de voorste en achterste 19 "stijlen
    bevestigingsmethode
    Direct fixing
    permanente toelaatbare belasting
    45 kg
    diepte
    800 mm: rack
    1000 mm: rack
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    Gebruikershandleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Actassi 19-E - 5120806554TA (Versie 1)
    Datum 27-8-18
    Grootte 499.5 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 7-3-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Versie 1.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 7-3-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.