Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Telescopisch legbord 19" 2U - Op 2 stijlen 250mm - Maximale belasting 20kg

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480172717
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Actassi
    type toebehoren
    Telescopische geperforeerde plank
    apparaattoepassing
    Elektronisch
    Multifunctioneel
    kleur
    Grijs (RAL 7035)
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    Complementair
    bereik compatibiliteit
    Actassi VDS
    Actassi VDA
    materiaal
    Plaatstaal
    oppervlakte afwerking
    Epoxy-polyester poeder
    montagesteun
    Van voor- of achterzijde 19" rack
    compatibiliteit product
    Spacial SF-S, SF-E, VDM, PLA kasten
    apparaatsamenstelling
    1 rek
    2 telescopische geleider
    bevestigingsmethode
    Via 19" bevestigingselement : 19" stijlen voor rack
    aantal rekeenheden
    2U
    permanente toelaatbare belasting
    5 kg
    aantal units 19"
    2
    hoogte
    88.9 mm
    breedte
    465 mm
    diepte
    250 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 7-3-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Actassi VDA - 19” Rack standard - ENVPEP100103EN (Versie 1.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 7-3-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.