Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Complete driepuntssluiting S3D - 900mm

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480428395
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Spacial
    type product of component
    Verbinding
    Complementair
    type toebehoren
    Afsluitelement
    apparaattoepassing
    Multifunctioneel
    nominale hoogte kast
    900 mm
    montagesteun
    Directe montage op deur
    bereik compatibiliteit
    Spacial S3D
    apparaatsamenstelling
    Mechanism 1
    Mounting support 1
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    gewicht product
    0.375 kg
    type slot
    3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.