Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Spacial SF - Verticale steun voor railstel - Tot maximaal 3200A - 500x500mm

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480062995
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Spacial
    categorie toebehoren
    Rail accessoire
    type product of component
    Steun voor contactrail
    apparaattoepassing
    Multifunctioneel
    Prisma applicatie
    montagezone
    Op kastgeraamte
    positie rail
    Vertikaal
    bereik compatibiliteit
    Spacial SFP
    Prisma PH
    Linergy LGYE
    Linergy BS
    Complementair
    verbinding cel-component
    Linergy BS lateraal contactrail - vast
    Linergy LGYE lateraal contactrail - vast
    apparaatsamenstelling
    2 isolatiebalksteun
    Vaste elementen
    1 metalen steun
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    materiaal
    Staal voor metalen steun
    Kunststof voor railsteun
    bevestigingsmethode
    Via bevestigingselement
    breedte
    Nominaal : 500 mm
    Fixing centers: 450 mm
    diepte
    39 mm
    In nominale stroom
    3200 A
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.