Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Filter voor Ø108mm / 1240x124mm extern - IP20

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480151934
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    ClimaSys
    productnaam
    ClimaSys CA
    type product of component
    Filter
    bereik compatibiliteit
    ClimaSys CV
    categorie toebehoren
    Thermomanagement toebehoren
    Complementair
    montagezone
    Op ventilatormotor
    bestemming toebehoren
    Voor ventilatormotor 65 m³/u 230V
    Voor ventilatormotor 65 m³/u 120V
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    materiaal
    Polyurethaanschuim
    breedte
    External: 124 mm
    hoogte
    External: 124 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    ROHS
    REACh
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ProClima (Versie 7.1.3)
    Datum 11-2-19
    Grootte 55.2 MB
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1-2-17
    Grootte 40.5 MB
    Datum 1-2-17
    Grootte 16 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 2-5-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys CV_PEP (Versie 1.0)
    Datum 21-9-17
    Grootte 159 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 2-5-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.