Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Filter voor vettige omgeving G2 M1 - 223x223mm opening / 268x248mm extern

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480151651
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    ClimaSys
    productnaam
    ClimaSys CA
    type product of component
    Filter
    bereik compatibiliteit
    ClimaSys CV
    categorie toebehoren
    Thermomanagement toebehoren
    Complementair
    montagezone
    Tussen kast en uitgangsrooster
    bestemming toebehoren
    Uitgangsrooster 268 x 248 mm
    hoeveelheid per set
    Set van 5
    afmetingen van boorgaten
    223 x 223 mm cut-out
    breedte
    Cut-out : 212 mm
    hoogte
    Cut-out : 212 mm
    dikte
    8 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    ROHS
    REACh
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ProClima (Versie 7.1.3)
    Datum 11-2-19
    Grootte 55.2 MB
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1-2-17
    Grootte 40.5 MB
    Datum 1-2-17
    Grootte 16 MB
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Versie 1.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys CV_PEP (Versie 1.0)
    Datum 21-9-17
    Grootte 159 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.