Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Uitblaasrooster - Ø108mm opening / 124x124mm extern - IP20 - Zwart

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480151927
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    ClimaSys
    productnaam
    ClimaSys CA
    bereik compatibiliteit
    ClimaSys CV
    type product of component
    Uitgangsrooster
    categorie toebehoren
    Thermomanagement toebehoren
    bestemming toebehoren
    ClimaSys ventilatiesysteem
    bevestigingsmethode
    Met schroeven
    apparaatsamenstelling
    1 x extern deel ( voorkant )
    Complementair
    materiaal
    ABS
    kleur
    Zwart
    diameter
    108 mm
    hoogte
    External: 124 mm
    breedte
    External: 124 mm
    diepte
    External: 11 mm
    IP beschermingsgraad
    IP20
    Duurzaamheid van het aanbod
    ROHS
    REACh
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ProClima (Versie 7.1.3)
    Datum 11-2-19
    Grootte 55.2 MB
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1-2-17
    Grootte 40.5 MB
    Datum 1-2-17
    Grootte 16 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 2-5-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys CV_PEP (Versie 1.0)
    Datum 21-9-17
    Grootte 159 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 2-5-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.