Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Waterdichte anti-condensventiel M12 - IP68 - 16 liter/u bij 0,07 bar

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480166532
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    ClimaSys
    productnaam
    ClimaSys CA
    bereik compatibiliteit
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Thalassa TBP
    Thalassa TBS
    type product of component
    Pressure release valve
    categorie toebehoren
    Thermomanagement toebehoren
    milieu-eigenschappen
    Waterbestendig
    bevestigingsmethode
    Geschroefd
    apparaatsamenstelling
    1 x ventiel
    hoeveelheid per set
    Set van 10
    Complementair
    materiaal
    PA6
    Acrylisch copolymeer ( membraan )
    diameter
    11.5 mm
    hoogte
    17.1 mm
    breedte
    18.3 mm
    vlamvertraging
    V2
    omgevingstemperatuur voor werking
    -40...150 °C
    permeabiliteit
    16 l/h
    pressure difference
    < 1 bar
    Duurzaamheid van het aanbod
    ROHS
    REACh
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ProClima (Versie 7.1.3)
    Datum 11-2-19
    Grootte 55.2 MB
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1-2-17
    Grootte 40.5 MB
    Datum 1-2-17
    Grootte 16 MB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 2-5-19
    Grootte 195.3 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 2-5-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.