Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

ClimaSys - Elektronische hygrostaat (% hr) 120v

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480632112
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    ClimaSys
    productnaam
    ClimaSys CC
    type product of component
    Elektronische hygrostaat
    vochtigheidsinstelbereik
    20...80 %
    type display
    OLED-scherm
    weergegeven informatie
    Relatieve vochtigheid
    Complementair
    ingangsspanning
    90...440 V AC
    maximale schakelcapaciteit
    4 A 120 V AC
    elektrische aansluiting
    6 aansluitklemmen 2,5 mm²
    installatiewijze
    Met schroeven
    Afgesneden
    hoogte
    Extern : 85 mm
    breedte
    Extern : 56 mm
    diepte
    Extern : 44 mm
    montagezone
    Op montageplaat
    35 mm DIN rail
    Spacial stijl
    Kruisrails
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -40...80 °C
    hysteresis
    3 %
    aantal uitgangen
    2 uitvoer(en) verwarmingsfunctie
    materiaal
    PC
    kleur
    Lichtgrijs
    vlamvertraging
    Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
    productcertificaten
    UR
    Duurzaamheid van het aanbod
    ROHS
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Russisch
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ProClima (Versie 7.1.3)
    Datum 11-2-19
    Grootte 55.2 MB
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versie 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1-2-17
    Grootte 40.5 MB
    Datum 1-2-17
    Grootte 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versie 1.0)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Versie 1.0)
    Datum 8-3-19
    Grootte 997.8 MB
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ELECTRONIC HYGROSTAT TECHNICAL INSTRUCTIONS (Versie 04)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 6-3-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.