Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Climasys CC - electronic hygrostat - 9...30 V - Hr 20…80% - OLED screen

Toon meer kenmerken >
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    ClimaSys
    productnaam
    ClimaSys CC
    type product of component
    Elektronische hygrostaat
    vochtigheidsinstelbereik
    20...80 %
    type display
    OLED-scherm
    weergegeven informatie
    Relatieve vochtigheid
    Complementair
    ingangsspanning
    9...30 V AC/DC
    maximale schakelcapaciteit
    4 A 30 V AC/DC
    elektrische aansluiting
    6 aansluitklemmen 2,5 mm²
    installatiewijze
    Met schroeven
    Afgesneden
    hoogte
    Extern : 85 mm
    breedte
    Extern : 56 mm
    diepte
    Extern : 44 mm
    montagezone
    Op montageplaat
    35 mm DIN rail
    Spacial stijl
    Kruisrails
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -40...80 °C
    hysteresis
    3 %
    aantal uitgangen
    2 uitvoer(en) verwarmingsfunctie
    materiaal
    PC
    kleur
    Lichtgrijs
    vlamvertraging
    Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
    productcertificaten
    UR
    Duurzaamheid van het aanbod
    ROHS
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ProClima (Versie 7.1.3)
    Datum 11-2-19
    Grootte 55.2 MB
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versie 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1-2-17
    Grootte 40.5 MB
    Datum 1-2-17
    Grootte 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versie 1.0)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    IGE+XAO 3D Enclosures Package (Versie 1.0)
    Datum 8-3-19
    Grootte 997.8 MB
    EPLAN Macros EDZ Format ClimaSys (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ELECTRONIC HYGROSTAT TECHNICAL INSTRUCTIONS (Versie 04)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.