Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

NSYCD2M7575 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

NSYCD2M7575 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

Kabelkoker met deksel - 75x75x2000mm - RAL7030 - 24 stuks

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480180958
  • Commerciële status
    Melding einde verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

NSYCD2M7575 wordt vervangen door:
Product
Aantal
AK2GD7575
Aantal
1
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 01 januari 2012
1
  • Hoofd
    categorie toebehoren
    Kabelmanagement toebehoren
    type product of component
    Kabelgoot
    bereik compatibiliteit
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Thalassa PLA
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Spacial SBM
    Spacial S3CM
    apparaattoepassing
    Multifunctioneel
    apparaatsamenstelling
    1 afdekplaat
    1 kabelgoot
    hoeveelheid per set
    Set of 12
    Complementair
    materiaal
    PVC (polyvinylchloride)
    kleur
    Grijs RAL 7030
    lengte
    2000 mm
    hoogte
    75 mm
    breedte
    75 mm
    Omgeving
    milieu-eigenschappen
    Trunking met sleuven; vereisten en tests conform aan VDE 0660-506
    Trunkings met sleuven voor schakelinrichtingen conform aan DIN 43659
    vuurbestendigheid
    960 °C conform aan IEC 60695-2-1/1
    960 °C conform aan UL94 (material V0)
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -5...60 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 10-2-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 10-2-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.