Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Vervangslot voor Ø3mm standaard dubbelbaardslot Spacial CRN

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480184666
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Spacial
    type product of component
    Slot
    Complementair
    type toebehoren
    Slot met deurafdekking
    apparaattoepassing
    Multifunctioneel
    montagesteun
    Directe montage op deur
    bereik compatibiliteit
    Spacial CRN
    apparaatsamenstelling
    Shape insert 1
    Nok 1
    Platte deurafdekking met slot 1
    Vleugelsleutel 1
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    type slot
    Slot 3 mm dubbele balk
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.