Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Spacial - SF - Horizontale neerklapdeur - 300x600mm

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480063039
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Spacial
    categorie toebehoren
    Kasttoebehoren
    type product of component
    Vouwpaneel
    apparaattoepassing
    Gecompartimenteerde applicatie
    nominale afmetingen voor kast
    H:  -
    montagezone
    Front aan de bovenkant
    bereik compatibiliteit
    Spacial SFM
    apparaatsamenstelling
    1 paneel
    2 slotafdekplaatje en 3 mm dubbelbaard inzetstuk
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    Complementair
    materiaal
    Plaatstaal
    kleur
    Grijs RAL 7035
    oppervlakte afwerking
    Epoxy-polyester poeder
    type slot
    Slot 3 mm dubbele balk
    aantal sloten
    2
    deurtype
    Extern vol
    deuropening
    Opwaarts 90 °
    hoogte
    Nominaal : 300 mm
    Echt : 282 mm
    breedte
    Nominaal : 600 mm
    Real: 569 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Spacail SF compartimentalised folding panel (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 6-3-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Steel floor-standing enclosure - PEP (Versie 2.0)
    Datum 5-10-17
    Grootte 349.6 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 6-3-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.