Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Vasthoudstaven - Brandwerend polystyreen - 50 stuks

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480181030
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    categorie toebehoren
    Kabelmanagement toebehoren
    type product of component
    Blokkeerstaaf
    bereik compatibiliteit
    Spacial CRN
    Spacial S3D
    Thalassa PLA
    Thalassa PLS
    Thalassa PLM
    Spacial SBM
    Spacial S3CM
    apparaattoepassing
    Multifunctioneel
    montagesteun
    Kabelgoot
    apparaatsamenstelling
    1 blokkeerstaaf
    hoeveelheid per set
    Set van 50
    Complementair
    materiaal
    Brandwerend slagvast polystyreen
    kleur
    Grijs RAL 7030
    bevestigingsmethode
    Clippen op de stukken kabelgoot
    hoogte
    280 mm
    breedte
    120 mm
    diepte
    75 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 25-5-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 25-5-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.