Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

ClimaSys - Lucht/lucht warmtewisselaar - Zijmontage - 36W/K

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480620676
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    ClimaSys
    productnaam
    ClimaSys CE
    type product of component
    Lucht-luchtwisselaar
    productmontage
    Zijkanten van kast
    koelvermogen
    36 W power is obtained by multiplying specific power by DeltaT (Tex.t-Tint.)
    Complementair
    luchtstroom
    External circuit: 570 m3/h
    Internal circuit: 570 m3/h
    type bediening
    Thermostaat
    instelbereik temperatuur
    5...60 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    5...55 °C at buiten de behuizing:
    gecontroleerde vloeistof
    Lucht
    ingangsspanning
    230 V 50/60 Hz
    In nominale stroom
    0.7 A
    stroomverbruik in W
    160 W
    hoogte
    External: 771 mm
    breedte
    External: 316 mm
    diepte
    External : 103 mm
    gewicht product
    10 kg
    geluidsniveau
    62 dB conform aan EN/ISO 3746
    type bescherming
    Thermische beveiliging: T 1 A
    materiaal
    Staal
    kleur
    Grijs RAL 7035
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP55 interne IP
    IP22 externe IP
    productcertificaten
    CE
    richtlijnen
    2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit
    2006/42/EG - Machinerichtlijn
    2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn
    normen
    EN 60204-1
    EN/ISO 12100
    EN 60335-1
    EN 60335-2-40
    Duurzaamheid van het aanbod
    ROHS
    REACh
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ProClima (Versie 7.1.3)
    Datum 11-2-19
    Grootte 55.2 MB
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versie 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versie 1.0)
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1-2-17
    Grootte 40.5 MB
    Datum 1-2-17
    Grootte 16 MB
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD Drawing - 3D STP Format - ClimaSys Exchanger air-air 36 W/K side mounted with thermostat (Versie 1.0)
    CAD files for NSYCEA36: Side-mounting models (Versie 1.0)
    NSYCEA36 CAD Cut-out Drawing (Versie 1.0)
    Datum 25-5-15
    Grootte 835.3 KB
    NSYCEA36 CAD Drawing (Versie 1.0)
    Datum 2-5-16
    Grootte 1.8 MB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Air/air heat exchanger for electrical enclosures (Versie 02)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.