Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   ClimaSys CU
NSYCUSP0088 EcoStruxure Schneider Electric

NSYCUSP0088

NSYCUSP0088 EcoStruxure Schneider Electric
NSYCUSP0088

Fontal covers stainless steel for side cooling units 1200-2000W

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480710377
  • 698,80 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    productreeks
    ClimaSys
    type product of component
    Afdekplaat
    bestemming product
    Zijkant gemonteerd koelelement 1200 W
    Zijkant gemonteerd koelelement 1600 W
    Zijkant gemonteerd koelelement 2000 W
    type aanbod
    Reserveonderdeel
    Complementair
    materiaal
    Roestvrij staal
    hoogte
    999 mm
    breedte
    405 mm
    diepte
    237 mm
    product certificaten
    CE
    hoeveelheid per set
    1
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Engels2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84 MB
    Datum 31-10-19
    Beschrijving
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versie Release 1.0)
    Beschrijving
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84.4 MB
    Datum 18-10-19
    Beschrijving
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.