Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   ClimaSys CE
NSYCUSP0096 EcoStruxure Schneider Electric

NSYCUSP0096

NSYCUSP0096 EcoStruxure Schneider Electric
NSYCUSP0096

Fontal covers stainless steel for air-water exchangers 3500-4500W

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480710452
  • 1.101,00 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    productreeks
    ClimaSys
    type product of component
    Afdekplaat
    bestemming product
    Exchanger 3500 W
    Exchanger 4500 W
    type aanbod
    Reserveonderdeel
    Complementair
    materiaal
    Roestvrij staal
    hoogte
    1148 mm
    breedte
    398 mm
    diepte
    163 mm
    product certificaten
    CE
    hoeveelheid per set
    1
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Engels2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84 MB
    Datum 31-10-19
    Beschrijving
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versie Release 1.0)
    Beschrijving
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84.4 MB
    Datum 18-10-19
    Beschrijving
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.