Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

NSYCVF300M230PF
EAN Code: 3606480151286
vrije stroomsnelheid met een standaardfilter van 300 m3/h bij 50 Hz en 350 m3/h bij 60 Hz.
36 W 50 Hz, 37 W 60 Hz.
Aansluitklemmen via faston-connector.
Uitsnijdingen van 223 x 223 mm.
Ext. afmetingen: 268 x 248 x 116 mm.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
17
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No