Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
ClimaSys - CVHD outdoor HD ventilatiedoos 550 m3/h 230VAC

NSYCVF550M230FB

EAN Code: 3606480678769
Vrije stroomsnelheid: 550 m3/u (50/60 Hz).
UL Erkend (cURus)Nominaal Type 12
Minimale diepte in de kast (90 mm).
Meerdere koelarchitecturen mogelijk (zie
Materiaal: polyamide
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
25
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
No