Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Kies uw locatie
Alles bekijken ClimaSys CV
NSYCVF85M230PF EcoStruxure Schneider Electric

NSYCVF85M230PF

NSYCVF85M230PF EcoStruxure Schneider Electric
NSYCVF85M230PF

ClimaSys - Geforceerde ventilatie - IP54 - 85m³/u - 230V - Rooster / filter G2

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480151200
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    ClimaSys
    productnaam
    ClimaSys CV
    type product of component
    Ventilator
    Type of filter
    Norm
    Flow rate
    Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 85 m3/h bij 50 Hz
    Vrije stroomsnelheid met standaard filter: 98 m3/h bij 60 Hz
    Us nominale voedingsspanning
    175...253 V
    ingangsspanning
    230 V 50/60 Hz
    Complementair
    Absorbed power
    15 W 60 Hz
    17 W 50 Hz
    In toegekende stroomsterkte
    0,121 A 50 Hz
    0,097 A 60 Hz
    Noise level < at
    46…49 dB
    lagertype
    Kogel
    hoogte
    Extern: 170 mm
    breedte
    Extern: 150 mm
    diepte
    Extern: 62 mm
    afmetingen uitsnijding
    125 x 125 mm
    netto gewicht
    0,78 kg
    materiaal
    Uitgangsrooster: geïnjecteerd thermoplast (ASA/PC)
    kleur
    Uitgangsrooster: grijs (RAL 7035)
    omgevingstemperatuur voor werking
    -20…60 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    maximumdruk
    50 Pa stroomsnelheid 0 m³/u
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Faston-connector
    IP beschermingsgraad
    IP54
    apparaatsamenstelling
    1 axiaalmotor
    2 beschermend rooster: op de voor- en achterzijden
    1 filter: voorzijde axiaalmotor
    1 uitgangsrooster: voorkant
    1 uitgesneden mal
    1 stroomdraad
    gebruiksvoorwaarde
    Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software
    Omgeving moet relatief schoon zijn
    Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen
    Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden
    Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Under investigation
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Spaans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys catalog 2017 (Versie 2.0)
    Datum 1-2-17
    Grootte 40.5 MB
    Datum 1-2-17
    Grootte 16 MB
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versie 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versie 1.0)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD Drawing Package for Thermal components (Versie 1.0)
    CAD Drawing Package for Thermal components (Versie 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for NSYCVF85M230PF: ClimaSys forced vent. IP54, 85m3/h, 230V, with outlet grille and filter G2 (Versie 2.0)
    CAD drawing - Customized ClimaSys NSYCVF85M230PF (Versie 1.0)
    Filterfan 85m3/h 230V IP54 (Versie 1.0)
    Datum 17-1-14
    Grootte 2.6 MB
    Datum 17-1-14
    Grootte 1.4 MB
    EPLAN Macros EDZ Format Spacial S3D (Versie 2.0)
    Datum 16-4-19
    Grootte 1.3 GB
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Certificate - compliance to UL508A for ClimaSys CV-fans- Grills-Fanbox and Roof Ventilation (Versie 2.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    INSTRUCTIONS NSYCVF FANS (Versie 02)
    Datum 30-4-15
    Grootte 2.1 MB
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Declaration EC conformity of Climasys CVF,CAG,CAF,CAC (Range IP 54) Fans and Grills (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-10-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ClimaSys CV_PEP (Versie 1.0)
    Datum 22-9-11
    Grootte 159 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-10-19
    Grootte 195.3 KB
    RoHS-verklaring China
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 14-10-19
    Grootte 195.3 KB
  • Software en firmware

    Taal
    • Russisch
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Spaans
    • Frans
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ProClima (Versie 8.1.3)
    Datum 26-9-19
    Grootte 90.5 MB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /