Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Spacial CRN
NSYCW66 EcoStruxure Schneider Electric

NSYCW66

NSYCW66 EcoStruxure Schneider Electric
NSYCW66

Controlevenster - IP55 - 600x600mm

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480724572
  • 437,10 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Spacial
    categorie toebehoren
    Installatie toebehoren
    type product of component
    Window
    application
    Multifunctioneel
    bereik compatibiliteit
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    montagezone
    Installatie op deur of plaat
    apparaatsamenstelling
    2 scharnier
    1 slot
    1 bevestigingen en boormal
    1 frame met venster
    materiaal
    Transparant acryl
    aluminium
    type slot
    Sluiting met slot
    aantal sloten
    1
    sleutelnummer
    2233X
    Complementair
    hoogte
    600 mm
    breedte
    600 mm
    diepte
    77 mm
    IP beschermingsgraad
    IP55
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    5,26 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen4
    • Nederlands2
    • Engels2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84 MB
    Datum 31-10-19
    Beschrijving
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versie Release 1.0)
    Beschrijving
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84.4 MB
    Datum 18-10-19
    Beschrijving
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCW66 : NSYCW66_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    NSYCW66_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    NSYCW66_ROHS_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYCW66 : NSYCW66_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    NSYCW66_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    NSYCW66_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.