Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Reserveonderdelen
NSYDS3X66 EcoStruxure Schneider Electric

NSYDS3X66

NSYDS3X66 EcoStruxure Schneider Electric
NSYDS3X66

Volle deur voor S3X - 600x600mm - 304L

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480468858
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Spacial
    categorie toebehoren
    Kasttoebehoren
    type product of component
    Deur
    Application
    Multifunctioneel
    For enclosure nominal dimensions
    -
    montagezone
    Voorkant
    bereik compatibiliteit
    Spacial S3X
    apparaatsamenstelling
    1 deur
    vergrendelingssysteem
    hoeveelheid per set
    Set van 1
    Complementair
    materiaal
    Deur: roestvrij staal 304L
    oppervlakte afwerking
    Scotch-Brite® geborsteld
    type slot
    Slot 3 mm dubbele balk
    aantal sloten
    2
    deurtype
    Vol
    deuropening
    Omkeerbaar (120 °)
    hoogte
    600 mm
    breedte
    600 mm
    netto gewicht
    5,92 kg
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Engels2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84 MB
    Datum 31-10-19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84.4 MB
    Datum 18-10-19
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /