Direct naar hoofdinhoud
Netherlands
Onze merken
Professionals
Consumenten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn documenten
Taal aanpassen
Aanmelden/registreren
User name
Afmelden
Onze merken
Registreer u vandaag nog
Ontvang aangepaste producttools en -services
Toegang tot de training
Beheer ondersteuningscases
Maak bestellingen aan en beheer ze (alleen voor bevoegde partners)
Aanmelden
Maak een account aan
Lees meer
voordelen
0
aantal documenten is
Cancel
Professionals
Consumenten
Hoofdmenu
Producten
Hoofdmenu
Software
Hoofdmenu
Services
Hoofdmenu
Oplossingen
Hoofdmenu
Uw woning
Hoofdmenu
Support
Hoofdmenu
Over ons
Netherlands
Onze merken
Mijn producten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Mijn documenten
Aantal artikelen in winkelwagen is
0
Taal aanpassen
Aanmelden/registreren
opens in new Window
User name
Afmelden
Welkom op de website van Schneider Electric
Welkom op onze website.
Op deze website blijven
Kies uw locatie
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
Compacte fluorescentielamp - 11W - 220V - 50/60Hz - SCHUKO fitting
NSYLAMCS
Niet meer leverbaar sinds:
17 jun. 2022
Aanbevolen vervanging(en)
NSYLAMCS wordt vervangen door de volgende groep producten:
1×
Stroomkabel 3 m lang voor IEC Multi-bevestiging LED lampen
NSYLAM3M
1×
LED lamp met Schuko stopcontact met meervoudige bevestiging - 230 V AC - 10W
NSYLAMLDS
Of
NSYLAMCS mag worden vervangen door een van de volgende producten:
1×
LED lamp met Schuko stopcontact met meervoudige bevestiging - 230 V AC - 10W
NSYLAMLDS
EAN Code: 3606480421020
NSYLAMCS wordt vervangen door de volgende groep producten: