Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
PanelSet SF / SM - Set verstelbare steun met DIN-rails- 800mm
NSYMFSC80D
EAN Code: 3606480065569
Breedte kast 600 mm: 24 modules,
Breedte kast 800 mm: 36 modules.
Set gemaakt van een gegalvaniseerde symmetrische DIN-rail, 35 x 15 mm, en in de diepte verstelbare montagesteunen
Environmental Data
Environmental Data
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)
4
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No
Environmental Data
Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.