
PanelSeT SFN / SM - Uitgesneden afdekplaat - 450x800mm - Met schroeven
NSYMUC458
Niet meer leverbaar sinds: 25 jul 2023
- Wat betekent de melding Einde verkoop?
Einde verkoop is de laatste datum waarop Schneider Electric dit product verkoopt. De aftersales-services (reparaties, onderdelen, enz.) worden echter voortgezet tot het einde van de levensduur.
- Meer hulp nodig?
Neem contact op met ons Customer Care Center
NSYMUC458 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
EAN Code: 3606480066542
Uitgesneden metalen afdekplaatjes voor modulaire schakelinstallaties (1 module = 18 mm).
Opgeschroefde uitsparing afdekplaat,
Geschikt voor modules van 150 of 200 mm.
Scharnierende uitsparing afdekplaat. Opening van 120° met
Afdekplaten voor behuizingen met een breedte van 600 mm: 24 modules per rij.
Environmental Data
Environmental Data
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee