
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

NSYMUCH308
EAN Code: 3606480066382
Afdekplaten met uitsparing voor modulaire schakelapparatuur (1 module = 18 mm).
Vastgeschroefde uitsnijdbare afdekplaat,
Geschikt voor modules van 150 of 200 mm.
Afdekplaat met scharnieren. 120° opening met
Afdekplaten voor kasten van 600 mm breed: 24 modules per rij,
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja