

NSYPCVD208
Niet meer leverbaar sinds:29 jan 2025
End-of-service op:29 apr 2025
NSYPCVD208 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
EAN Code: 3606480066689
Deur ontworpen om een natuurlijke verluchting van de kast te realiseren.
Installatie op kasten met een breedte van 800 mm, uitgerust met gecentreerde vaste of draaiende racksOpening van 120°.
Standaard sluitsysteem met hendel en 5 mm dubbelbaard inzetstuk.
Materiaal: Staal
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
149
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No