PanelSeT PHD - Buiten dakventilatie module - 95x1250x420mm - IP55

NSYPCVR124HD

613,20 EUR
information_stroke
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
EAN Code: 3606480680946
notification_ok
Ventilatiemodule om ventilatie vanaf de bovenkant van het omhulsel mogelijk te maken (H = 95 mm).
notification_ok
Materiaal: Staal met anti-corrosieve verf (C4H volgens ISO 12.944: 2018)
notification_ok
Afwerking: Gestructureerde afwerking, 100% polyester poeder
notification_ok
Color: RAL 7035 grijs

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings