
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

1 videos
NSYPHDT753P
EAN Code: 3606480675997
Dubbel versterkt polyester met vezelglas voor superieure duurzaamheid. om te voldoen aan de norm EN 439-5
Twee-puntssluiting en 120° deuropening bieden optimale veiligheid en toegankelijkheid.
Brandwerend tot 960 °C voor een betrouwbare bescherming in extreme omstandigheden.
IK10-rating garandeert een hoge weerstand tegen impact.
De IP65-rating biedt een uitstekende bescherming tegen stof en water.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
153
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja