Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Montageplaat voor PLA behuizing - 1500x500mm - Isolerend - Bakeliet

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480194238
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    Gamma
    Thalassa
    categorie toebehoren
    Montage toebehoren
    type product of component
    Montageplaat
    apparaattoepassing
    Multifunctioneel
    nominale afmetingen voor kast
    H:  -
    montagezone
    Trapschuif
    Inzetstukken achterzijde
    beschrijving montageplaat
    Isolerend
    bereik compatibiliteit
    Thalassa PLA
    apparaatsamenstelling
    1 montageplaat
    materiaal
    Bakeliet
    kleur
    Zwart RAL 9005
    Complementair
    bevestigingsmethode
    Met schroeven - vijstype M8 - op inzetstukken achterzijde locatie
    permanente toelaatbare belasting
    150 kg
    hoogte
    Nominaal: 1500 mm
    Real: 1390 mm
    breedte
    Nominaal : 500 mm
    Real: 375 mm
    diepte
    Real: 125 mm
    dikte
    5 mm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - S3D version (Versie 1.0)
    Quick Selection Guide 2018 - Universal Enclosures - CRN version (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 2-5-19
    Grootte 195.3 KB
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PEP - THALASSA PLM (Versie 2.0)
    Datum 4-10-16
    Grootte 343.6 KB
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 2-5-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.