Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
PanelSet SF / SM - Vast raam 19 - 1400mm

NSYRCK29

EAN Code: 3606480066849
Rack ontworpen voor installatie in kasten met een breedte van 600 mm.
Aanpasbare diepte met een steek van 25 mm.
Materiaal: Staal met zinkcoating
Maximale belasting: 400 kg voor 4 stijlen
Gebruik de 19" vaste rack-steunbeugels voor directe bevestiging op de structuur van de kasten met een breedte van 800 mm
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
28
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja