
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

1 videos
NSYRSW31
EAN Code: 3606480067235
Aan te koppelen aan kasten met breedten van 800 mm.
Kan in de diepte worden verplaatst met een steek van 25 mm.
Omkeerbare openingsrichting: Links/rechts.
Vergrendelingssysteem, boven- en onderaan, met 5 mm dubbelbaard sleutel.
Maximale opening: 130° (optioneel te openen tot 180° met scharnieren van 180°).
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
178
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja