Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
PanelSet SF / SM - Partieel vast raam 19 - 601mm

NSYRSWP12

EAN Code: 3606480067341
Rack voor koppeling aan kasten met breedten van 600 en 800 mm.
In kasten met een breedte van 800 mm kan het rack gecentreerd of off-center worden geïnstalleerd.
Maximale opening: 120°.
Omkeerbare openingsrichting: Links/rechts.
Vergrendelingssysteem, boven- en onderaan, met 5 mm dubbelbaard sleutel.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
24
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja