PanelSeT S3HD outdoor heavy duty - Behuizing - 858x600x330mm - IP66

NSYS3HD8630

698,35 EUR
information_stroke
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
EAN Code: 3606480672149
notification_ok
Heavy-duty buitenkast met anti-corrosieve gelakte staalconstructie.
notification_ok
Beveiligde deuren met een driepuntsslot en een 3mm-vergrendelingssysteem met dubbele stang.
notification_ok
Omkeerbare deuren voor flexibele installatieopties, tot 120° open.
notification_ok
Optionele roestvrijstalen wandbevestigingsbeugels of HD-post bevestigingsapparatuur.
notification_ok
Grijs (RAL 7035) epoxy-polyester poeder gestructureerde afwerking voor duurzaamheid.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
251 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings