
Modulaire console - 400x300mm - RVS 304L / Scotch Brite®
NSYSDCX62
Niet meer leverbaar sinds: 25 jul 2023
- Wat betekent de melding Einde verkoop?
Einde verkoop is de laatste datum waarop Schneider Electric dit product verkoopt. De aftersales-services (reparaties, onderdelen, enz.) worden echter voortgezet tot het einde van de levensduur.
- Meer hulp nodig?
Neem contact op met ons Customer Care Center
NSYSDCX62 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
EAN Code: 3606480155567
Scharnierende modulaire consoleklep voorzien van een pneumatische openingssteun.
Opent tot 75°. Vergrendeling van de scharnierende modulaire consoleklep met twee 3 mm dubbele vergrendelingen.
Achterpaneel met schroefbevestiging en trapsgewijze geleiding in de uitvoering met een diepte van 300 mm.
Materiaal: 304L roestvrij staal
Afwerking: Scotch-Brite® geborstelde afwerking
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
151 kg CO2 eq.
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee