
DIN-dwarsrailsvoor FS behuizingen - Symmetrisch - 600mm - Type A - 20 stuks
NSYSDR60
Niet meer leverbaar sinds: 25 jul 2023
- Wat betekent de melding Einde verkoop?
Einde verkoop is de laatste datum waarop Schneider Electric dit product verkoopt. De aftersales-services (reparaties, onderdelen, enz.) worden echter voortgezet tot het einde van de levensduur.
- Meer hulp nodig?
Neem contact op met ons Customer Care Center
Aanbevolen vervanging(en)
EAN Code: 3606480067433
Helpt bij het waarborgen van horizontale continuïteit bij de montage van de behuizing.
Railtype: Type A: 35 x 15 mm.
Materiaal: Verzinkt staal
Normen: IEC 715
Dikte: 15/10e mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
NSYSDR60 wordt vervangen door: