

NSYSFHD1612602D
Niet meer leverbaar sinds:29 okt 2024
NSYSFHD1612602D is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
EAN Code: 3606480676291
Stalen constructie met anti-corrosiecoating.
Gemakkelijke toegang met omkeerbare deur die tot 120° opent.
Ingebouwd 4-puntsslot met hendel en hangslot voor extra beveiliging.
Ventilator met max ruisniveau van 60dB en vermogensdissipatie van 1500W.
Geschikt voor elektronisch 19" frame.
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
No