PanelSeT SFN Outdoor ZONDER MP 2000x800x400

NSYSFNHD20840

3.313,00 EUR
information_stroke
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
EAN Code: 3606486921043
notification_ok
Sustainable design that contains recycled steel manufactured with renewable energy to face environmental challenges.
notification_ok
Geschikt voor installatie in openbare ruimten met ruwe omgevingen.
notification_ok
Ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak en tijdbesparende activiteiten.
notification_ok
Anticorrosief verf (C4H volgens ISO 12944-6: 2018).
notification_ok
Stevig, robuust en duurzaam voor een maximale bescherming van de onderdelen.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
474 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
97
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja

+ Lifecycle Services

Sorteren op:
Altivar 340 - Frequentieregelaar - 30kW - 400V - 3-fasen - Ethernet

ATV340D30N4E

ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX160F - 36kA - AC - 3P3D - 160A - TMD

C16F3TM160

  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings