Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
PanelSet SF / SM - Geventileerde frontale sokkel - 100x800x800mm

NSYSPFV8100

EAN Code: 3606485132341
De voor- en achterzijde van de geventileerde plint bestaat uit 4 hoeken met 2 frontpanelen.
Materiaal: Geplooid plaatstaal, hoek met een dikte van 25/10e mm
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Color: RAL 7022 grijs
Beschermingsgraad: IP20 volgens IEC 60529
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
36
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja