
Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

NSYSQCR90100
EAN Code: 3606485132747
Gebruikt voor het creëren van structuren in de kast.
Dwarsrails beschikbaar in drie afmetingen: 40 mm (één rij), 65 mm (twee rijen) en 90 mm (drie rijen).
Elke rij wordt om de 25 mm geperforeerd met een gat met een diameter van 5,2 mm
Een uitsnijding van 11x13 mm waarmee de M6 zelftappende schroeven kunnen worden bevestigd, ref
De apparatuur wordt bevestigd door middel van kooimoeren of zelftappende schroeven, Materiaal: Staal met zinkcoating
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
19
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
98
Terugname
Ja