
PanelSeT SFN / SM - Universele dwarsstijlen 90mm voor kast 1200mm - 2 stuks
NSYSUCR90120
127,10 EUR
EAN Code: 3606485133560
Gebruikt voor het creëren van structuren in de kast.
Dwarsrails beschikbaar in drie afmetingen: 40 mm (één rij), 65 mm (twee rijen) en 90 mm (drie rijen).
Elke rij wordt om de 25 mm geperforeerd met een gat met een diameter van 5,2 mm
Een uitsnijding van 11x13 mm waarmee de M6 zelftappende schroeven kunnen worden bevestigd, ref
De apparatuur wordt bevestigd door middel van kooimoeren of zelftappende schroeven, Materiaal: Staal met zinkcoating
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
23 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja