
TBP Doos PC - Int: 105x105x55mm - Ext: 116x116x62mm - IP66 - IK08 - IP66/IK08 - H10
NSYTBP11116
14,20 EUR
EAN Code: 3606480165610
Geschikt voor gebruik binnen en buiten met veelzijdige multifunctionele toepassingen.
Bestand tegen brand tot 960 °C voor een betrouwbare veiligheidsfunctie.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse en impactbestendig met IK08-klasse.
Kan bestand zijn tegen temperaturen van -25 tot 80°C zonder de prestaties te beïnvloeden.
Vaste platte schroeven houden de klep goed verzegeld voor een optimale bescherming.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja