TBP Doos PC - Int: 150x105x80mm - Ext: 164x121x87 - IP66 / IK08 - H20

NSYTBP16128

21,50 EUR
information_stroke
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
EAN Code: 3606480165634
notification_ok
Multifunctionele wandkast gemaakt van polycarbonaat.
notification_ok
Bestand tegen brand tot 960°C voor veiligheid en bescherming.
notification_ok
Biedt een hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
notification_ok
Schokbestendig met een IK08-rating voor duurzame duurzaamheid.
notification_ok
Klasse II elektrische isolatie voor een betere beveiliging en schokpreventie.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings