TBP Doos PC - Int: 175x105x100mm - Ext: 192x121x105mm - IP66 / IK08 - H40

NSYTBP191210H

34,15 EUR
information_stroke
De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
EAN Code: 3606480165658
notification_ok
Veelzijdige wandgemonteerde doos ontworpen voor gebruik binnen of buiten.
notification_ok
Zekere afdekking met vier vaste platte schroeven om de IP-klasse te behouden.
notification_ok
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken en maakt geïsoleerde oplossingen mogelijk.
notification_ok
Brandwerend tot 960 °C voor een betrouwbare beveiliging.
notification_ok
Hoge bescherming tegen stof, water en impact met IP66- en IK08-classificaties.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
5 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Offerte aanvragen?
  • Openingstijden & adressen
  • Vind distributeur
  • Schneider Electric-community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Dataprivacy
  • Cookiekennisgeving
  • Juridische informatie
  • Change your cookie settings