
TBP Doos PC - Int: 225x175x120mm - Ext: 241x194x127mm - IP66 / IK08 - H40
NSYTBP241912H
64,65 EUR
EAN Code: 3606480165719
Polycarbonaat wandkast geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.
Verzegeld met vier vaste schroeven om de IP-beveiliging te handhaven.
Klasse II elektrische isolatie voorkomt elektrische schokken voor maximale veiligheid.
Kan bestand zijn tegen temperaturen van -25 tot 80 °C zonder prestatieverlies.
Bestand tegen brand tot 960 °C, waardoor een optimale brandbeveiliging wordt gewaarborgd.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
8 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Nee
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja