Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Spacial CRN
NSYTC3 EcoStruxure Schneider Electric

NSYTC3

NSYTC3 EcoStruxure Schneider Electric
NSYTC3

Borgpluggen - 29,5mm

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480184536
  • 0,35 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Spacial
    Thalassa
    categorie toebehoren
    Isolatietoebehoren
    type product of component
    Blinde kap
    bereik compatibiliteit
    Spacial SBD behuizing
    Thalassa PLS behuizing
    Thalassa PLM behuizing
    Thalassa PLA behuizing
    Spacial CRN behuizing
    Spacial S3CM behuizing
    Spacial S3D behuizing
    Complementair
    hoeveelheid per set
    Set van 50
    materiaal
    Zwart PVC (polyvinylchloride)
    diameter
    Extern: 29,5 mm
    afmetingen uitsnijding
    Ø 24 mm
    diepte
    Extern: 7 mm
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Engels1
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure (Versie 2.0)
    Beschrijving
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 391.5 KB
    Datum 22-12-15
    Beschrijving
    Spacial S3D - Steel Wall Mounting Enclosure
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.