Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Spacial CRN
NSYTC5 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

NSYTC5

NSYTC5 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar
NSYTC5

Borgpluggen - 46,5mm

Toon meer kenmerken
NSYTC5 is niet vervangen. Neem contact op met uw Customer Care Center voor meer informatie.
  • EAN Code
    3606480184550
  • 1,16 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    Gamma
    Spacial
    Thalassa
    categorie toebehoren
    Isolatietoebehoren
    type product of component
    Blinde kap
    bereik compatibiliteit
    Spacial SBD behuizing
    Thalassa PLS behuizing
    Thalassa PLM behuizing
    Thalassa PLA behuizing
    Spacial CRN behuizing
    Spacial S3CM behuizing
    Spacial S3D behuizing
    Complementair
    hoeveelheid per set
    Set van 50
    materiaal
    Zwart PVC (polyvinylchloride)
    diameter
    Extern: 46,5 mm
    afmetingen uitsnijding
    Ø 39 mm
    diepte
    Extern: 7,5 mm
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.